CAC-PTCM1015458/1015248
-
Conectores para placa de circuito impreso confeccionados
1084537
Conectores para placa de circuito impreso confeccionados / Cable de conexión con 2 conectores para placas de circuito impreso, corriente asignada: 6 A, longitud de cable: Entrada libre (0,1 ... 3,0 m), Cabecera 1: 8-polos , paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Hembra, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, blanco, Cabecera 2: 8-polos, paso: 2,5 mm , Conexión crimpada , Macho, Color: blanco, Tipo de cable:Hilo trenzado único, PVC, 20 AWG, blanco, Hilo trenzado único, PVC, 22 AWG, blanco
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para placa de circuito impreso confeccionados |
Familia de productos | CC-Cabling KMAT |
Línea de productos | COMBICON Connectors Special |
Número de polos | 8 |
Paso | 0,00 mm |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 6 A para el uso hasta (1 mm² (AWG 18)) |
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor | 6 A para el uso hasta (1 mm² (AWG 18))/ |
Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 0,00 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 105 °C |
Temperatura ambiente (disposición) | -30 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (colocación móvil) | -10 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
Conexión 1 | |
Familia de artículos | PTCM 0,5/..-PL |
Paso | 2,5 mm |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Número de polos | 8 |
Sección nominal | 0,75 mm² |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Brida de sujeción | Gatillo de bloqueo |
Color | blanco |
Material aislante | PA |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Conexión 2 | |
Familia de artículos | PTCM 0,5/..-PI |
Tipo de conexión | Conexión crimpada |
Paso | 2,5 mm |
Número de polos | 8 |
Sección nominal | 0,75 mm² |
Tipo de conexión del contacto | Macho |
Brida de sujeción | Saliente de encaje |
Color | blanco |
Longitud del cable | Entrada libre (0,1 ... 3,0 m) |
UL AWM Style | 10002 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | blanco |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1500 V |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
UL AWM Style | 10002 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,32 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | blanco |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1500 V |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
UL AWM Style | 10002 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | blanco |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1500 V |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
UL AWM Style | 2517 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1500 V |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
UL AWM Style | 2517 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,32 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 1500 V |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
Código de artículo | 1084537 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AAHREA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Homologación conforme al estándar UL "Wiring Harness Traceability Program"
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520