SP 4/13 - Conector
3043718

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2- 6 mm2, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Posibilidad de codificación conforme a la práctica
Comprobado para aplicaciones ferroviarias