SP 4/ 5 - Conector
3042939

Conector, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2- 6 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Posibilidad de codificación conforme a la práctica
Comprobado para aplicaciones ferroviarias