Macho/hembra según IEC 61076-2-101; se deben tener en cuenta los datos técnicos del cable
Datos mecánicos
Ciclos de enchufe
> 100
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP67 (En estado enchufado)
IP65 (En estado enchufado)
IP65/IP67
Código de artículo
1005752
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de producto
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Peso por unidad (incluido el embalaje)
70 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
67.2 g
País de origen
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %