SACC-SQ-M12FS-12P-25F/0,07-0,08
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1417037
Conect. enchuf. para apar. pared delant., 12-polos, Hembra de conexión, recto, M12, codificación: A, a extremo de cable libre, Montaje frontal/brida cuadrada, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,07 m, 0,08 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición