SACC-SQ-FS-8P-25F/0,5-0,08 PVC - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1425612

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,08 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles