SACC-PO12MS-5CT-CL SH
-
Conector
1177624
Conector, Universal, 5-polos, apantallado, Conector macho recto M12 Bloqueo exterior Push-Pull, codificación: A, Conexión crimpada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 10 mm, sin contactos engastados
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Plug and Produce: conexión cómoda y segura gracias al sistema de bloqueo independientemente del fabricante
Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien enclavado
Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de solicitación mecánica extrema
Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones