SACC-MSB-5PL M
-
Conector
1201681
Conector, Universal, 5-polos, Conector macho recto M12, codificación: B, Conexión push-in, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión fácil y sin herramientas con Push-in Technology
Cómoda conexión de cables flexibles gracias a la palanca
Conexión fiable y rápida de cables eléctricos
Cableado de señales y datos flexible