SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector
1456255

Conector, Universal, 5-polos, Conector macho acodado 7/8"-16UNF, codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, prensaestopas Pg13,5, diámetro exterior del cable 10 mm ... 12 mm, Contacto 3 en avance

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes