SACC-M 8FS-4QO-0,5-VA
-
Conector
1426316
Conector, 4-polos, Hembra de conexión recto M8, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4305, diámetro exterior del cable 2,5 mm ... 5 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales