SACC-M 8FS-3QO-0,5-VA - Conector
1426314

Conector, 3-polos, Hembra de conexión recto M8, codificación: A, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Acero inoxidable 1.4305, diámetro exterior del cable 2,5 mm ... 5 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales