SACC-M 8FR-3CON-SH - Conector
1436479

Conector, Universal, 3-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M8, codificación: A, Conexión por soldadura, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 3,5 mm ... 5 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética