SACC-EC-FSB-2CON-M16/0,18 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1015331

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 2-polos, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, B-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,18 m, 0,34 mm2, encapsulado, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles