SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1417853

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1 m, 0,25 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles