SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,5SCO - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1416340

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 0,25 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles