SACC-CI-M12FSX-8CON-L180
-
Soporte de contactos
1070606
Soporte de contactos, Ethernet CAT6A, 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, X-codificación, Conexión por soldadura THR, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos especificados requieren un par de conectores correctamente montados y bloqueados. Si el conector está desbloqueado y existe peligro de contaminación, debe cerrarse el conector con un capuchón >IP54. Además, se deben tener en cuenta las influencias de hilos trenzados, conductores o el montaje en placa de circuito impreso. Se requiere una fijación mecánica adicional de la placa de circuito impreso. |
Tipo de producto | Inserto de contactos |
Aplicación | Datos |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Codificación | X |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
Resistencia de aislamiento | > 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 50 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 0,5 A |
Características de transmisión (categoría) | CAT6A |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura THR |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A |
Material Soporte de contactos | PPA |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie contactos | Ni/Au |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Codificación | X |
Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT6A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (en estado enchufado) |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-109 |
Estado por defecto a la entrega | con pad de montaje |
Código de artículo | 1070606 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | ABQAGS |
GTIN | 4055626749679 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.48 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.86 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 426d35da-3915-4314-a808-4358a8a968e1 |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520