PV-C1F-S 2,5-6 (+)
-
Conector
1789821
Conector, Familia de artículos: SUNCLIX, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Por resorte
Detalles de producto
| Familia de productos | SUNCLIX |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 2,5 mm |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 16 kV |
| Corriente asignada (2,5 mm²) | 27 A |
| Corriente asignada (4,0 mm²) | 40 A |
| Corriente asignada | 40 A |
| Resistencia de contacto | 0,45 mΩ |
| Resistencia de contacto baja | ≤ 0,45 mΩ (en estado enchufado (sin cable)) |
| Tipo de conexión | Por resorte |
| Longitud de pelado | 15 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 20 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Paso | 2,5 mm |
| Color | negro |
| Color de la parte de la carcasa | negro |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | CTI 600 |
| Material aislante | mPPE |
| Superficie contactos | Estaño Sn |
| Material carcasa | PPE |
| Material Empaquetadura para cables | EPDM |
| Material contacto | Cu |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 V0 |
| Material anillo tórico | Elastosil LR 3065/50 |
| Material conexión por tornillo | PPE |
| Tipo de cable | Cables PV1-F |
| Diámetro exterior del cable | 5 mm ... 8 mm |
| Conductor individual, sección | 2,5 mm² 6 mm² |
| Longitud pelado de conductores individuales | 15 mm |
| Fuerza al desenchufar el cable | > 330 N |
| Ausencia de halógenos | sí |
| Diámetro exterior de conductor | 8,00 mm 5,00 mm |
| Datos mecánicos | |
| Diámetro exterior de conductor | 8,00 mm 5,00 mm |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Fuerza de inserción | 45 N ±10 N |
| Fuerza de separación | 250 N ±50 N (en estado bloqueado) |
| Condiciones ambientales | |
| Grado de protección (enchufado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Índice de protección | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| IP66/IP68 (2 m / 24 h) | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -25 °C ... 50 °C |
| Código de artículo | 1789821 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | ABLBBA |
| GTIN | 4046356626828 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 16.34 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 16.34 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520