El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PP-H 1,5/S/19(1GNYE/18GY) - Conector
3061870

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 19, número de polos: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: verde/amarillo-gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario