PP-H 1,5/S/1-R BK
-
Conector
1096660
Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, 1er piso, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: negro
Detalles de producto
| Número de polos | 1 |
| Paso | 3,5 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,56 W |
| Número de conexiones por piso | 1 |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A1 / B1 |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 26 ... 14 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Corriente nominal | 17,5 A (observar derating) |
| Corriente de carga máxima | 17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm²) |
| Tensión nominal | 500 V |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| 1er piso Sección de conexión directamente enchufable | |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Anchura | 3,5 mm |
| Altura | 31,3 mm |
| Paso | 3,5 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 61984 |
| Indicaciones de montaje | Para el bloqueo sencillo de los elementos de conexión y acoplamiento COMBI autoconfeccionables, se recomienda emplear una herramienta de presión paralela |
| Código de artículo | 1096660 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE2244 |
| GTIN | 4055626934204 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.02 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
PR 1,5/S/2 - Bloqueo 3212895
-
PRZ 1,5/S - Bloqueo 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción 3212918
-
PH 1,5/S/3 - Carcasa de cables 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Carcasa de cables 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Carcasa de cables 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Carcasa de cables 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Carcasa de cables 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Carcasa de cables 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Carcasa de cables 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Carcasa de cables 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Carcasa de cables 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Carcasa de cables 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Carcasa de cables 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Carcasa de cables 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Carcasa de cables 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
ST-BW 0 - Herramienta de accionamiento 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Puntera 1200293
-
PP-H 1,5/S/1-L - Conector 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Conector 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Conector 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-L RD - Conector 3212696
-
PP-H 1,5/S/1-L/P-GN - Conector 1186132
-
PP-H 1,5/S/1-M - Conector 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BK - Conector 3212694
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Conector 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Conector 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-M RD - Conector 3212692
-
PP-H 1,5/S/1-M/P-GN - Conector 1186129
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Tira de cinta Zack plana 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Marcador para bornes 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Marcador para bornes 0829644
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
Sus ventajas
Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520