TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BDS11SO - Conector para placa de circuito impreso
1714691

Conector TWIN para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 2, familia de artículos: TVFKC 1,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Combinable con la familia MSTB 2,5
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada