PTDA 1,5/ 3-PH-3,5 BU - Conector para placa de circuito impreso
1066270

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: azul, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 240 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: PTDA 1,5/..-PH, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, disposición de pines: Disposición de pines doble lineal, sistema enchufable: COMBICON PST 1,0, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Construcción redondeada para un diseño del equipo individual