Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 41 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: PC 6/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: Z1L Pozidriv con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 6, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja