PC 16 HC/ 3-STL2-10,16
-
Conector para placa de circuito impreso
1149123
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm2, color: verde, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: PC 16 HC/..-STL, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 16 advanced, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay un nuevo conector con conexión por tornillo para la sección de conexión de 16 mm2?
Los conectores se caracterizan por una capacidad de corriente de 76 A a temperaturas ambiente estándar de ≥40 °C. Además de la versión estándar sin bloqueo del conector macho y la carcasa de base, existe una variante con brida central. La brida centr... Ver más
Los conectores se caracterizan por una capacidad de corriente de 76 A a temperaturas ambiente estándar de ≥40 °C. Además de la versión estándar sin bloqueo del conector macho y la carcasa de base, existe una variante con brida central. La brida central ahorra mucho espacio en comparación con la sujeción aérea (tornillo) convencional. Además, la protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1 garantiza una mayor seguridad.
Ver menos¿Hay otros conectores de la serie PC 16 HC, por ejemplo, con tecnología de conexión rápida?
Sí, es posible combinar los conectores para placa de circuito impreso push-in con conexión por palanca de la serie LPC 16 con las mismas carcasas de base.