Pictograma línea de productos COMBICON Connectors M
Pictograma sección 2,5 mm2
Pictograma tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Pictograma forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: MVSTBR 2,5/..-STF-EX, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 EX, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja