FRONT-GMSTB 2,5/ 7-STF-7,62 4P - Conector para placa de circuito impreso
1097977

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 7, familia de artículos: FRONT-GMSTB 2,5/..-STF, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Paso más grande para requisitos de tensión elevados