DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LRBDSBH-LMQ
-
Conector para placa de circuito impreso
1881907
Conector de placa de circuito impreso, color: verde, número de polos: 3, familia de artículos: DFMC 1,5/..-ST-LR, paso: 3,5 mm, montaje: Inserción en regleta base, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada