Pictograma línea de productos COMBICON Connectors S
Pictograma sección 1,5 mm2
Pictograma tipo de conexión Conexión por resorte push-in
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 2, número de polos: 2, familia de artículos: DFMC 1,5/..-ST-LR, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Inserción en regleta base, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Palanca extractora Lock & Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja