cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20240617Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Estándar | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Estándar | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup D | ||||
Estándar | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |