cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20240617| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
UL Recognized
ID de homologación: E118976-20240617| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 9 A | 14 | ||