cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19860303| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||
Conector hembra 19", color: verde, número de polos: 32, familia de artículos: FRONT-SFL 2,5, paso: 0 mm, tipo de embalaje: empaquetado en caja
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||