ZEC 1,0/ 4-ST-3,5 C1 R1,4 - Conector para placa de circuito impreso
1893708

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte
clase de montaje Técnica de conexión enchufable directa
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 200 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ZEC 1,0/..-ST, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: ZEC, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso