SPC 5/ 6-STF-7,62 - Conector para placa de circuito impreso
1996168

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: SPC 5/..-STF, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas