PTCM 0,5/ 8-P-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso
1269186

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,75 mm2, color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 8, familia de artículos: PTCM 0,5/..-P, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PTSM, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Modelo blanco: color estable al soldar y durante la aplicación
Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas
Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente