cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20101209Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40048497Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |