línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,75 mm2
tipo de conexión Conexión crimpada
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,75 mm2, color: blanco, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: PTCM 0,5/..-PI, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión crimpada, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PTSM, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Saliente de encaje, tipo de embalaje: empaquetado en caja