PC 5/ 6-G-7,62 GY7031 CP1-4,6 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1839994

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: gris azulado, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 6, familia de artículos: PC 5/..-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de montaje conocido permite el uso universal
Regleta básica estándar: también adecuada para conectores con sistema Click and Lock de bloqueo automático
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión