MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1829124

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 20, número de filas: 1, número de polos: 20, número de conexiones: 20, familia de artículos: MC 1,5/..-G-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión