El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MC 1,5/10-GF-3,5 P14 THRR72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1789779

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos: 10, número de conexiones: 10, familia de artículos: MC 1,5/..-GF-THR, paso: 3,5 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 1,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión