MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56
-
Carcasa de base para placa de circuito impreso
1821355
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 13, número de filas: 1, número de polos: 13, número de conexiones: 13, familia de artículos: MC 0,5/..-G-THR, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON FMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Los anclajes de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático