FKCOR 2,5/24-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso
1861687

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 24, número de filas: 1, número de polos: 24, número de conexiones: 24, familia de artículos: FKCOR 2,5/..-STF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

La conexión de conductores ortogonal en el sentido de mando facilita el cableado de equipos que pueden montarse sobre el carril
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Combinable con la familia MSTB 2,5