DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1845166

línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,5 mm2
clase de montaje Soldadura SMD
tipo de embalaje Correa de 72 mm de ancho

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 32, número de filas: 2, número de polos: 16, número de conexiones: 32, familia de artículos: DMC 0,5/..-G1-SMD, paso: 2,54 mm, montaje: Soldadura SMD, disposición de pines: Geometría pad lineal, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON DFMC 0,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 72 mm de ancho

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Diseñado para la integración en el proceso SMT
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas