línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 17, número de filas: 1, número de polos: 17, número de conexiones: 17, familia de artículos: CCV 2,5/..-GF-LR, paso: 5 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja