CCV 2,5/15-GF-5,08-LR P26THR - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1827786

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 15, número de filas: 1, número de polos: 15, número de conexiones: 15, familia de artículos: CCV 2,5/..-GF-LR, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Lock & Release sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión