SH-8EPD68AY000S - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada
1568974

M23, Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, serie: SH, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 6+4+4+PE, elemento de datos de 6 polos, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON