SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239252

Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 4-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, Montaje en pared trasera, M16 x 1,5, Conexión de cable, longitud de cable: 1 m, PUR sin halógenos negro, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional