SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,23-94B
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1079861
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Hembra de conexión, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 0,43 m, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1238304
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Modelos de cable para todos los buses de campo y redes usuales
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional