SACCBP-MS-5CON-M16 /0,5-28R SCOX - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239404

Conect. enchuf. para apar. pared poster., 5-polos, Conector macho, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 0,5 m, 0,50 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles