SACC-E-M12MSS-4P-M16/0,098 BI2X - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1239408

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 4-polos, Conector macho, M12, S-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,098 m, 1,31 mm2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles