SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PE - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1068167

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Conector macho, M12, S-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 1,5 m, 1,31 mm2, Hilo PP, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Para aplicaciones de infraestructuras industriales
Seguros frente a ocultación mediante codificación S
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional