SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,11PE PW - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1106332

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Potencia, 3-polos, Conector macho, recto, M12, codificación: S, a extremo de cable libre, Montaje frontal, M16 x 1,5, Contacto crimpado, longitud de cable: 0,11 m, 1,31 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto